+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    374-0184: AS MOTOR

    Nomor Suku Cadang: 374-0184
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Motor Penggerak

    Keterangan:

    • Motor adalah komponen penting dalam pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 274,32
    • Panjang (in.): 11,5
    • Panjang (mm): 292,1
    • Tinggi (in): 3,4
    • Tinggi (mm): 86,36
    mini hydraulic excavator
    307D