+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    375-4546: AS TANGKI

    Nomor Suku Cadang: 375-4546
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tangki Hidraulik Cat®

    Keterangan:
    Tangki Hidraulik adalah reservoir yang menampung oli sistem hidraulik.

    Atribut:
    Tangki Hidraulik Cat® didesain dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan operasional alat berat Cat. Tangki dan sistem pemfilteran mengakomodasi perubahan volume oli hidraulik akibat perubahan kontraksi dan temperatur, serta ekstensi aktuator. Tangki juga membantu dalam memisahkan kontaminan sistem seperti udara dan panas dari oli untuk memastikan waktu siklus yang lebih cepat dan produktivitas alat berat yang maksimal.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Tangki Hidraulik Cat didesain untuk persyaratan alat berat spesifik.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 508
    • Panjang (in.): (32
    • Panjang (mm): 812,8
    • Tinggi (in): 14
    • Tinggi (mm): 355,6
    wheel-type loader
    988H, 988G