+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    376-6465: GP TURBO-DASAR

    Nomor Suku Cadang: 376-6465
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Turbocharger

    Keterangan:

    • Turbocharger meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara, dan secara proporsional lebih banyak bahan bakar, ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Turbocharger Remanufaktur
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 370,8
    • Panjang (in.): 15,6
    • Panjang (mm): 396,2
    • Tinggi (in): 17
    • Tinggi (mm): 431,8
    off-highway truck
    793C