+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    381-2911: BEARING SUDUT

    Nomor Suku Cadang: 381-2911
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Metrik

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Batang (mm): M8
    • Diameter Ujung Batang - B (mm): 24,0
    • Panjang ke Lubang Pin - A (mm): 36,0
    • Tinggi - C (mm): 13,0
    • Tipe Ujung Batang: Bola
    mex
    301.4C