+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    382-7900: GP TURBO-DASAR

    Nomor Suku Cadang: 382-7900
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Turbocharger

    Keterangan:

    • Turbocharger meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara, dan secara proporsional lebih banyak bahan bakar, ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Turbocharger Remanufaktur
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 535,9
    • Panjang (in.): 22,7
    • Panjang (mm): 576,6
    • Tinggi (in): 21,1
    • Tinggi (mm): 535,9
    underground articulated truck
    AD30