+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    385-7196: MANIFOLD-RR-YM

    Nomor Suku Cadang: 385-7196
    Merek: Yellowmark
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Rumah Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.

    Atribut:
    Suku Cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium.
    Suku Cadang Yellowmark™ juga memiliki Pernyataan Garansinya sendiri.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Informasi Lebih Lanjut tentang Yellowmark

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    earthmoving compactor
    826G 826C 836G 836 825G 825C 825G II 825 826G II

    wheel-type loader
    980G 988G 980G II 988F 980F 980F II 980C 988F II 988B

    wheel dozer
    824C 824S 834G 834B 834U 824G II 834S 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D35HP D40D D400E D400D D350E II D44B D350E D400 D550B

    track-type tractor
    8A D8L 59 8 D9R 9S 59N 9U 8U 8S D9L 9 D9N 58 9SU D9T 9C 59L 58L

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900