Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EnginePiston & Komponen Piston LainnyaLiner Silinder385-7276: LAPISAN-SILINDER
BerandaEngineKomponen EnginePiston & Komponen Piston LainnyaLiner Silinder385-7276: LAPISAN-SILINDER
385-7276: LAPISAN-SILINDER

Liner Silinder

Merek: Cat

Gambar Produk
385-7276: LAPISAN-SILINDER
385-7276: LAPISAN-SILINDER
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Liner Silinder

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 385-7276

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 11,3
Panjang (mm): 152,4
Tinggi (mm): 287,02
Lebar (mm): 152,4
Panjang (in.): 6,0
Material: Gray (Flake) Iron
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 385-7276

ENGINE - TRUK

C9

TRAKTOR TIPE TRACK

D6R II

ENGINE - INDUSTRI

C9

EXCAVATOR

330C 330C L 330C

PRODUK KEHUTANAN

TK752 TK751 551 521B 552 511 532 TK711 TK732 541 2 TK741 2491 2590 2390 2391 2290 522B 541 522 521 TK722 552 2 TK721

PRODUK KAPAL LAUT

C9

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti