Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring386-0701: Seal Massal
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring386-0701: Seal Massal
386-0701: Seal Massal

Seal Limbak Cat®

Merek: Cat

Panjang Kustom
fallback-image
386-0701: Seal Massal

Seal Limbak Cat®

Merek: Cat

Panjang Kustom
Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 386-0701

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bentuk Seal: Segiempat
Bulk Unit of Measure: CM
Material: Karet Diperluas,Karet Nitril Butadiena
Berat (kg): 0,01
Bobot (lb): 0,02
Perekat: Ya
Tinggi keseluruhan (mm): 3,0
Lebar Keseluruhan (mm): 40,0
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,12
Lebar Keseluruhan (in.): 1,57
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 386-0701

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

302.7D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti