Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa386-2304: AS TABUNG
BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa386-2304: AS TABUNG
386-2304: AS TABUNG

Fluid Carrying Tube Assembly

Merek: Cat

Gambar Produk
386-2304: AS TABUNG
386-2304: AS TABUNG

Fluid Carrying Tube Assembly

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 386-2304

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 13,0
Outer Diameter (in): 0,5
Approximate Overall Length (mm): 121,0
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 386-2304

LOADER TIPE RODA

814K

EARTHMOVING COMPACTOR

815 825 825K 815K 826 816 826K 816K

WHEEL DOZER

814 814K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti