Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket387-6868: Tip ARM Penetrasi
BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket387-6868: Tip ARM Penetrasi
387-6868: Tip ARM Penetrasi

Tip ARM Penetrasi Advansys™ A200 Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
387-6868: Tip ARM Penetrasi
387-6868: Tip ARM Penetrasi
387-6868: Tip ARM Penetrasi
387-6868: Tip ARM Penetrasi
387-6868: Tip ARM Penetrasi
387-6868: Tip ARM Penetrasi

Tip ARM Penetrasi Advansys™ A200 Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 387-6868

Unit Pengukuran

ASMetrik
Rear Width (mm): 230,6
Rear Height (in): 9,016
Series: Advansys
Size: Advansys 200
Overall Length (mm): 484,5
Wear or Durability: ARM
Front Width (in): 4,307
Overall Length (in): 19,075
Front Width (mm): 109,4
Rear Width (in): 9,079
Shape: Penetration
Rear Height (mm): 229,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 387-6868

EXCAVATOR

390D L 390F L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti