+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    388-6293: Lampu HID 3" × 3".

    Nomor Suku Cadang: 388-6293
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lampu Kerja HID Sorot 12 Volt

    Keterangan:
    Lampu Kerja Cat® membantu memberikan penerangan
    di malam hari dan meningkatkan produktivitas alat berat serta operator.

    Atribut:
    1) Lampu Cat Premium didesain untuk tahan terhadap tingkat getaran yang tinggi dari alat berat besar dan kecil
    2)Lampu Cat dapat disesuaikan dengan alat berat lain di armada Anda, dan dapat diretrofit ke alat berat lama

    Aplikasi:
    Didesain untuk digunakan dalam kondisi yang sangat berat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (in.): 0
    • Nomor Suku Cadang Ballast: 319-7383
    • Panjang (in.): 0
    • Pola Lensa: Lampu Sorot
    • Tegangan (volt): 12
    • Tinggi (in): 0
    • Tipe Konektor: DT Integral
    • Tipe Lampu: Lampu Kerja HID
    • Tipe Pemasangan: Vertikal
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.