+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    389-2089: AS RANGKA-KIRI

    Nomor Suku Cadang: 389-2089
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rangka Track Roller (Sisi Kiri)

    Keterangan:

    • Rangka track roller dilas dengan desain berpenampang kotak, yang memberikan kekuatan dan resistansi terhadap tekukan tanpa menambah bobot ekstra. Rangka track roller dipasang melalui bagian belakang ke poros pivot sehingga bagian depan rangka track roller dapat terayun.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 597,4
    • Panjang (mm): 2502,5
    • Tinggi (mm): 656
    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T XW D6T LGP D6R, D6R STD D6R XL D6T XL PAT D6R LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT