Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger389-2209: AS RUMAH-T
BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger389-2209: AS RUMAH-T
389-2209: AS RUMAH-T

Rumah Turbin Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
389-2209: AS RUMAH-T
389-2209: AS RUMAH-T

Rumah Turbin Turbocharger

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 389-2209

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 6,6
Panjang (mm): 398,8
Tinggi (mm): 167,6
Lebar (mm): 370,8
Panjang (in.): 15,7
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 389-2209

PRODUK KAPAL LAUT

C18 C18 MARINE

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti