+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    393-3560: KIT OVERHAUL

    Nomor Suku Cadang: 393-3560
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Rekondisi Engine Precious Metal™ untuk Alat Berat

    Patokan dasar untuk semua tingkatan kit yang lebih tinggi. Ideal untuk perbaikan sebelum terjadi kerusakan dan termasuk komponen-komponen yang biasanya tidak terpikirkan - seperti termostat - yang dapat menghindari waktu henti tak terjadwal dan kerusakan yang berbiaya mahal. Juga terdiri dari semua suku cadang yang diperlukan untuk opsi perbaikan dengan biaya murah, serta banyak komponen bernilai tambah, seperti bearing batang dan gasket serta seal yang diperlukan untuk merakit ulang engine (kit rekondisi di luar rangka).

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Awalan Seri Alat Berat: 4YK, 38V, AYK, 6FB, 6HB, 3WJ, 37V
    • Kit Perunggu Berisi: Termasuk regulator temperatur, filter bahan bakar, filter oli, selang, pelat dorong, pegas, gasket, o-ring, seal, sumbat, cincin penahan, baut, mur, ring, bearing, kunci, stud, klem, spacer, rakitan breather. Termasuk rakitan penyaring sesuai kebutuhan., 0
    • Model Engine: 3306
    • Model Penjualan Alat Berat: 627F, 627G, 627B, 627E
    • Pengaturan Engine: 116-7557, 164-0729