Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenCylinder Head396-8374: AS KEPALA-SILINDER
BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenCylinder Head396-8374: AS KEPALA-SILINDER
396-8374: AS KEPALA-SILINDER

Rakitan Cylinder Head

Merek: Cat

Gambar Produk
396-8374: AS KEPALA-SILINDER
396-8374: AS KEPALA-SILINDER

Rakitan Cylinder Head

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 396-8374

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 17,75
Panjang (mm): 1.346,2
Tinggi (mm): 450,85
Lebar (mm): 546,1
Panjang (in.): 53,0
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 396-8374

GENERATOR

SR5

ENGINE - ALAT BERAT

C27

ENGINE MINYAK BUMI

C27

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

LD350

ENGINE

C27 INDUSTRIAL

GENSET

C32

WHEEL DOZER

844 854K 854 844H 844K

TRUK NON JALAN RAYA

777G 775 773 D10R

MOTOR GRADER

24

BOR PUTAR

MD6310 MD6250

WHEEL LOADER

993K 992K 990K 990H 990 993

TRUK

775G 775F 773G LRC 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 777F

TRAKTOR TIPE TRACK

D10N D10R D10T2 D10T D11R D11T D6T

ENGINE INDUSTRI

C32 C27

TRUK KUARI

777E

SHOVEL HIDRAULIK

6015B 6040 FS 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD60 AD55B

TRAKTOR

776C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti