+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    397-6197: GP TURBO-DASAR

    Nomor Suku Cadang: 397-6197
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Turbocharger

    Keterangan:

    • Turbocharger meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara, dan secara proporsional lebih banyak bahan bakar, ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 363,2
    • Panjang (in.): 15,1
    • Panjang (mm): 383,5
    • Tinggi (in): 15,9
    • Tinggi (mm): 403,9
    engine - generator set
    C13 XQ375 C13 XQ350

    petroleum products
    CX31-C13I CX31-P600

    engine - industrial
    C13