+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    397-6205: GP TURBO-DASAR

    Nomor Suku Cadang: 397-6205
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Turbocharger

    Keterangan:

    • Turbocharger meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara, dan secara proporsional lebih banyak bahan bakar, ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 370,8
    • Panjang (in.): 14,6
    • Panjang (mm): 370,8
    • Tinggi (in): 15,9
    • Tinggi (mm): 403,9
    petroleum products
    CX35-P800 C18 CX35-C18I CX31-P600 CX31-C18I

    engine - industrial
    C18