+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    398-5266: GP TRACK MTO

    Nomor Suku Cadang: 398-5266
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Grup Track Berperapat dan Berpelumas (Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser, Berlubang di Tengah)

    Keterangan:

    • Grup track terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track Berperapat dan Berpelumas Cat® (SALT, Sealed and Lubricated Track) merapatkan pelumas ke sistem undercarriage dan mencegah abrasif. Ini mencegah keausan bushing dan pin internal untuk mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, sekaligus meningkatkan masa pakai dan kemudahan servis. SALT menawarkan konfigurasi undercarriage universal untuk berbagai kondisi permukaan tanah saat dipadukan dengan desain track yang sesuai dengan lingkungan pengoperasian dan alat berat Anda.
    • Track shoe servis sangat ekstrem memberikan masa pakai 25% lebih lama dibandingkan servis ekstrem di aplikasi dengan keausan tinggi.
    • Shoe track dengan lubang di tengah memiliki potongan lubang di antara baut sebagai tempat untuk melepaskan material masuk yang dapat dikeluarkan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 44
    • Lebar Shoe (in.): 24
    • Pitch Track (in.): 10,25
    • Tipe Shoe: Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser, Bundar
    • Ukuran Baut (in.): 1 1/8
    ttt
    D10T, D10T2