+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    398-8334: YOKE-CLA

    Nomor Suku Cadang: 398-8334
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Yoke Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    com
    825K, 826K, 825G, 826G II 826H, 825G II 826G, 825H

    wtt
    824K, 824G II 824H

    wheel loaders
    980G

    wheel dozers
    824G

    compactors
    826K, 826GII, 825K, 826KLRC

    wtl
    980K, 980H, 980K HLG 980G II 980G