+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    399-4436: RING-BEARING-YM

    Nomor Suku Cadang: 399-4436
    Merek: Yellowmark
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Roller Bearing Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.

    Atribut:
    Suku Cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium.
    Suku Cadang Yellowmark™ juga memiliki Pernyataan Garansinya sendiri.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Informasi Lebih Lanjut tentang Yellowmark

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Roller Bearing Tirus Cat® (hanya Mangkuk)
    earthmoving compactor
    836K 836G 836H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    forest products
    HF221 HF201 HF201B

    challenger
    VFS70 75C 95E 65 75D 85C 65E 65C VFS50 70C 75E 65B 65D 85E 85D 75

    motor grader
    24H 24M 16

    wheel-type loader
    966M XE 988H 988G 966K 972M XE 966K XE 988K

    wheel-type skidder
    518 528 518C 528B 530B 120C FB518

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    834G 834K 834H

    track-type loader
    973 953B 963 953 943 963B 939 931C 931B 935C II

    articulated dump truck
    730C 730 725C D300E II 735 730C2 725 D250E II 725C2 D350E II 730C2 EJ

    track-type tractor
    D5C 7U 7A 129 D6H 128 D3B D7H D4C D5C III 6A D3C 56H D4C II 5A PAT D5C PAT 3 6S 4P D3C II D4C III D5C PATLGP 56 7S 6 6SU 57 7 D4B 7SU 53