+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    399-4444: BEARING-RLR-YM

    Nomor Suku Cadang: 399-4444
    Merek: Yellowmark
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Roller Bearing Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.

    Atribut:
    Suku Cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium.
    Suku Cadang Yellowmark™ juga memiliki Pernyataan Garansinya sendiri.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Informasi Lebih Lanjut tentang Yellowmark

    wheel-type loader
    980F 994F 980C 980B 994 980F II 994D 994H 980

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    wheel dozer
    824C 824S

    asphalt paver
    AP-1055E

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    pipelayer
    PL72 583K PL61 583H

    track-type loader
    953 943 953C 963C 963K 953K 953D 953B 963D

    articulated dump truck
    740B 735B D40D 740 D35C D400D D35HP 735 D44B D550B 735 OEM

    wheel tractor-scraper
    TS185 TS180 TS225 TS220

    track-type tractor
    D6K XL D6 D6R 56 D6T D6T XW D6M D6R III 6 D6T XL D6H D6R II D6N D6K 183B D6H XR D6R XL 8S D6T LGP 6A D5H D8H 6S D6K2 5P D8K D6T XL PAT D6N LGP 6SU D6T XW PAT D6H XL 5S D6H II D5R2 D6K2 LGP D5R LGP 5 D5 56H D5H XL D6N XL D6T LGPPAT 5A D6K2 XL D6 XE D6R STD D5R XL D6K LGP D6N OEM 8D 55 D6R LGP

    load, haul, dump
    R1700 II