+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3E-4127: SEAL WIPER

    Nomor Suku Cadang: 3E-4127
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe K

    Mencegah kontaminan eksternal masuk ke dalam sistem, tetapi digunakan dalam kondisi lingkungan yang tidak terlalu sulit dan tugas aplikasi hidraulik yang lebih ringan daripada jenis press-in.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe K
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,75
    • Diameter Luar - B (+/- 0,003 inci) (in.): 2,14
    • Ketebalan Dasar - C (+/- 0,010 inci) (in.): 1,83
    • Lebar - A (+/- 0,02 inci) (in.): 0,19
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.