+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3E-4210: SEAL POLYPAK

    Nomor Suku Cadang: 3E-4210
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe D

    Didesain untuk menggantikan Chevron Packing yang tidak lagi digunakan Caterpillar. Rakitan ini menggabungkan Seal Batang U-Cup dengan spacer untuk mengisi alur Chevron Packing yang asli. Rakitan Seal U-Cup dan Chevron Packing memenuhi spesifikasi perapat fungsional yang sama.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe D
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 5,50
    • Diameter Luar - B (+ 0,002 inci, -0,000 inci) (in.): 6,00
    • Lebar - A (+ 0,015 inci, -0,000 inci) (in.): 0,62
    • Material: URE
    • Penampang Silang (in.): 0,25
    wheel-type skidder
    545C, 525C, 535C

    track-type tractor
    D6T, D6R III D7E, D7E LGP