Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda3E-4221: Seal Batang U-Cup
Beranda3E-4221: Seal Batang U-Cup
3E-4221: Seal Batang U-Cup

Bentuk Seal: Tipe E

Merek: Cat

Gambar Produk
3E-4221: Seal Batang U-Cup
3E-4221: Seal Batang U-Cup

Bentuk Seal: Tipe E

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3E-4221
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3E-4221

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bentuk Seal: Tipe E
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,00
Lebar - A (+ 0,015 inci, -0,000 inci) (mm): 13,97
Diameter Luar - B (+ 0,002 inci, -0,000 inci) (mm): 92,08
Material: URE
Penampang Silang (in.): 0,31
Diameter Dalam (mm): 76,20
Penampang Silang (mm): 7,94
Lebar - A (+ 0,015 inci, -0,000 inci) (in.): 0,55
Diameter Luar - B (+ 0,002 inci, -0,000 inci) (in.): 3,63
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3E-4221

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya