Beranda3E-4245: Seal Piston
Beranda3E-4245: Seal Piston
3E-4245: Seal Piston

Tipe 2

Merek: Cat

Gambar Produk
3E-4245: Seal Piston
3E-4245: Seal Piston

Tipe 2

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 3E-4245

Seal dua bagian, yang terdiri dari ring piston dan expander, yang mencegah transfer oli antara ujung batang silinder dan ujung tutup. Seal piston biasanya terbuat dari Teflon, dengan nilon untuk tekanan yang lebih besar daripada 3000 psi (20.670 kPa). Expander yang memiliki bentuk beragam adalah nitril.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3E-4245

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bentuk Seal: Tipe 2
Diameter Lubang (in.): 1,13
Diameter Lubang (mm): 28,58
Diameter Alur - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 21,97
Lebar Alur - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 2,11
Diameter Alur - B (+/- 0,003inci) (in.): 0,86
Lebar Alur - A (+/- 0,002 inci) (in.): 0,08
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3E-4245

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti