+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3E-9411: Ring Datar, Keping Seng

    Nomor Suku Cadang: 3E-9411
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Metrik

    Baut Cat beserta pasangan ring dan murnya yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan Lapisan Akhir: Untuk kebanyakan ring, Caterpillar beralih dari Penyepuhan Seng ke lapisan akhir Serpihan Seng. Lapisan baru ini meningkatkan perlindungan terhadap korosi hingga 720 jam. Sampai persediaan lapisan akhir yang ada habis, Anda mungkin akan mendapatkan salah satu lapisan akhir tersebut dikarenakan adanya proses pengosongan stok.
    • Diperkeras: Ya
    • Lapisan akhir: Serpihan Seng
    • Tipe Ring: Ring Rata
    wheel-type loader
    930H 980G II 980H 938G 928G 962G 988K 988G 950G 938M 924K 992K 993K 938G II 966G 962G II 950G II 950H 972G 926M 930K 962H 924G 988K XE 950M 962M 992G 988H 924GZ 924HZ 928HZ 938K 972M XE 962K 966M 980C 990K 972M 930G 980G 950K 924H 930M 928H 986H 990H 966M XE 994H 980F

    engine - generator set
    C32 C27 3516E XQP150 XQP100

    wheel-type skidder
    525B 535B 535C 545C 545

    off-highway truck
    793C 775G LRC MT4400D AC 773G OEM 775G OEM 785G 775G 797F 793D 773G 777E 797 789D 773G LRC 797B

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    953B 973D 953C

    engine - industrial
    C32 C4.4

    articulated dump truck
    735C 740B 730C 735 D250E II 730 740C 740 745 730C2 EJ 725C 735B 730C2 D400E II 725C2 725 735 OEM D350E II D300E II 745C 740 GC

    road reclaimer
    RM500B

    motor grader
    160M 2 160K 12K 140M 3 AWD 140M 2 160M 3 AWD 140 160H 140K 120M 2 140M 3 120K 12M 2 12M 3 AWD 140H 120K 2 160M 3 12M 3 12H 140 GC 140K 2

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    material handler
    M325D MH MH3037 M325D L MH

    paving compactor
    CB7 CS-76B CB-66B CS44B CP74B CP-663E CP-76 CS-54B CB-64B CS-74B CS-74 CP-563E CS68B CP-74B CS-64B CS-563E CS-66B CP-56B CD10 CS-573E CB15 CB10 CS-56B CS-68B CP-54B CS-56 CP54B CS56B CP-68B CP56B CS-78B CB13 CS74B CS-79B CS-76 CS-44B CP-56 CP44B CP-64 CS78B CB-68B CB16 CS12 CP68B CS-663E CS-64 CS-683E CP-573E CP-74 CS79B CS64B CS54B CS-583E CP76B CP-44B CS11 CD8 CS10

    excavator
    345B II 385B 345C MH 345C L 325C 365B L 315B L 345D L 320D FM 325C FM 320B L 568 FM 320C 5080 345B II MH 322C FM 330C 322B L 329E L 320B FM LL 365C 5230B 349D 385C L 349D L 345B L 350 L 350-A 385C 325B L 375-A 330C FM 538 330D FM 330D L 558 330D MH 330B 320C FM 345B 320B N M325D L MH 390D 349E L 350-A L 320B 320D 330B LN 5130B 390D L 365B 330C L 330B L 365C L 345C 5230 323D L 325B 349D2 568 FM LL 336D2 L 5090B 374D L 349D2 L 365B II 330D 322C 322B 320B LL 320B S 375-A L 349E L VG 365C L MH 349E L HVG 385C L MH 330C LN 352F-VG 5110B 336F 325D FM LL 325B LN 324D FM LL 385C FS 325D L 315B FM L 325D FM 320B U 345D L VG 5130 336D 320B LU 336D L 345D

    drill
    MD6310

    wheel tractor-scraper
    627H 623H 637K 623F 631K 621H 623E

    earthmoving compactor
    836G 826G II 815K 836K 825G II 836H 816K 825G 826H 825H 826G

    generator
    SR5

    petroleum products
    CX38-P892 CX38-P800 CX35-C18I CX35-P800

    work tool
    DLK426 PRE426

    cold planer
    PM622 PM-201 PM820 PM-200 PM313 PM310 PM822 PM312 PM620

    forest products
    2570D 548 2670D 2384D 573D 553C 563D 558 SH-58 TK1051 586C 2570C 345C 322C 2670C 2864C 2470C 2484D 563C HFW232 573C 521 522

    wheel dozer
    834K 834G 834H 824G 844K 814K 854K 854G 844 824H 824G II 844H

    asphalt paver
    AP500F AP-1055F AP655F AP555F AP600F AP-1000F AP355F SE60 VT XW SE50 VT AP655F L SE60VT XW SE60 V XW

    integrated toolcarrier
    IT28G IT28F IT38G IT62G II IT62H IT62G

    track-type tractor
    D6R D11T D8R D7E D6 D6N D6R LGP D6N XL D6N LGP D6K2 D6R XL D6K D7E LGP D6K2 LGP D6K2 XL

    expanded mining products
    6015B 6020B

    load, haul, dump
    R1700K