+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3K-9269: RING

    Nomor Suku Cadang: 3K-9269
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bebas - A(in.): 1.64, 0
    • Ketebalan - B (in.): 0.207, 0
    • Satuan Pengukuran: Inci, 0
    • Tipe Cincin Jepit: 0, Eksternal