+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3P-3096: RODA-GIGI

    Nomor Suku Cadang: 3P-3096
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roda Gigi Spur Cat®

    Keterangan:
    Roda gigi spur adalah tipe roda-gigi yang paling umum dan terdiri dari silinder atau disk dengan gigi menonjol ke arah luar. Roda gigi spur umumnya juga terlihat sama dari setiap sisi karena gigi tersebut melingkar dari sisi satu ke sisi yang lain.


    Atribut:
    Berasal dari material yang telah dipilih secara cermat, roda-gigi Cat dibubut hingga memenuhi spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang ditemui di alat berat Cat. Roda-gigi dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus–termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya dan didesain dengan memperhatikan faktor penggunaan kembali. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Roda-gigi Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    earthmoving compactor
    826C 826K 825C 825K 825G 825 826G 826H 825H 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980G II 980H 980F 980C 988B 980K 980G 980K HLG 980M 982M 980F II 988F II 988F 980L

    wheel dozer
    824G II 824K 824H 824G 824C 824S

    pipelayer
    589

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D44B D400

    track-type tractor
    58 9U 8S 8U D9N D8L 8 59L 58L 8A 9 59N 9SU