+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3P-3897: SHOE- TRACK M

    Nomor Suku Cadang: 3P-3897
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe Master (Membersihkan Sendiri)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.

    Atribut:

    • Shoe track yang bisa membersihkan sendiri didesain untuk digunakan dalam kondisi tanah lepas berlumpur. Saat bergerak di sekitar sprocket dan idler, shoe ini terpisah satu sama lain sehingga menyebabkan fragmen kotoran terlepas jatuh. Shoe baja tuang memiliki lebar yang membuatnya cocok digunakan hanya untuk alat berat LGP dan tidak boleh digunakan dalam kondisi abrasif tinggi atau benturan tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 34
    • Pitch Track (in.): 6,91
    • Tipe Shoe: Pembersihan Otomatis
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    track-type tractor
    D5B, D5