BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa3W-3234: TABUNG A
BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa3W-3234: TABUNG A
3W-3234: TABUNG A

Fluid Carrying Tube Assembly

Merek: Cat

Gambar Produk
3W-3234: TABUNG A
3W-3234: TABUNG A

Fluid Carrying Tube Assembly

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3W-3234

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 19,0
Outer Diameter (in): 0,75
Approximate Overall Length (mm): 650,0
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3W-3234

RIPPER

D5 5

TRAKTOR TIPE TRACK

D5H XL D5H

BULLDOZER

5A 5P 5S

WINCH

55

TRACK SKIDDER

527 D5HTSK II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti