+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3P-3059: RODA-GIGI

    Nomor Suku Cadang: 3P-3059
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Roda Gigi Spur Cat®

    Keterangan:
    Roda gigi spur adalah tipe roda-gigi yang paling umum dan terdiri dari silinder atau disk dengan gigi menonjol ke arah luar. Roda gigi spur umumnya juga terlihat sama dari setiap sisi karena gigi tersebut melingkar dari sisi satu ke sisi yang lain.


    Atribut:
    Berasal dari material yang telah dipilih secara cermat, roda-gigi Cat dibubut hingga memenuhi spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang ditemui di alat berat Cat. Roda-gigi dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus–termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya dan didesain dengan memperhatikan faktor penggunaan kembali. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Roda-gigi Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    Mencari Opsi Suku Cadang Yellowmark™?

    Suku cadang Yellowmark™ menawarkan alternatif perbaikan skala menengah yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat® asli.
    Merek: Yellowmark
    Roda Gigi Spur Classic
    earthmoving compactor
    836 836K 826K 825 825C 826C 825G 836G 826G II 826H 825H 836H 825K 826G 825G II

    wheel-type loader
    980C 980M 982M 980H 988B 988K 980G 980F 980K 986K 980G II 988F 980L 988F II 980K HLG 986H 988H 988G 980F II

    wheel dozer
    824C 824H 824G II 834G 824K 834K 834B 834U 834S 824G 834H 824S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D44B D35HP D400 D350E D550B D400D D40D D350E II D400E

    track-type tractor
    8 58 59 D8L 9 D9N 8S 9S 9C 9SU D10N 10SU 8A 58L 9U D9R 8U 59L 59N 10 D9T D9L 10U

    load, haul, dump
    R2900G R3000H R2900