+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3P-3889: SHOE- TRACK M

    Nomor Suku Cadang: 3P-3889
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe Master (Servis Sedang, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.

    Atribut:

    • Track shoe servis sedang adalah shoe terbaik untuk kondisi benturan dan abrasif rendah hingga sedang. Track shoe servis sedang memberikan penetrasi dan traksi terbaik, anti aus dan bengkok, dan tersedia dalam berbagai lebar serta modifikasi. Track shoe servis sedang terbuat dari baja karbon sedang yang telah dimodifikasi.

    Mencari Opsi Suku Cadang Yellowmark™?

    Suku cadang Yellowmark™ menawarkan alternatif perbaikan skala menengah yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat® asli.
    Merek: Cat
    Track Shoe Classic™ Master (Servis Sedang, Single Grouser)
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 18,1
    • Pitch Track (in.): 6,91
    • Tipe Shoe: Servis Sedang, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D5 D5B 153 163 5A 5 55 5S 6