+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    3P-7563: RODA-GIGI

    Nomor Suku Cadang: 3P-7563
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roda Gigi Spur Cat®

    Keterangan:
    Roda gigi spur adalah tipe roda-gigi yang paling umum dan terdiri dari silinder atau disk dengan gigi menonjol ke arah luar. Roda gigi spur umumnya juga terlihat sama dari setiap sisi karena gigi tersebut melingkar dari sisi satu ke sisi yang lain.


    Atribut:
    Berasal dari material yang telah dipilih secara cermat, roda-gigi Cat dibubut hingga memenuhi spesifikasi presisi yang sesuai dengan beban yang ditemui di alat berat Cat. Roda-gigi dibuat menggunakan proses perlakuan panas khusus, dan eksklusif di beberapa kasus–termasuk pengkarbonan, nitriding, dan pengerasan induksi. Roda-gigi Cat memiliki kerapatan daya tertinggi di industri, atau jumlah daya yang bisa dikirimkan oleh roda-gigi yang relatif terhadap ukurannya dan didesain dengan memperhatikan faktor penggunaan kembali. Dengan demikian, roda-gigi yang dihasilkan lebih tahan lama dan membuat keseluruhan biaya pengoperasian alat berat Anda tetap rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Roda-gigi Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    wheel-type loader
    992K 993K 990K 992G 992C 990 990H 992D 990 II 994 994D

    wheel dozer
    844K 854G 844H 854K 844

    track-type tractor
    D11T D11R D11N 11 11SU 10S D10 10C 11U 10U 10