+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    416-2133: PLT-CLA-KOPLING

    Nomor Suku Cadang: 416-2133
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelat Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    wheel tractor scrapers
    613CII

    track-type tractor
    D6N D4H XL D5H, D3C II 5P D3B, D5N D6N OEM D3, D6M D6N XL D5C PAT D5R2 D6N LGP D5M D4C, D5C PATLGP D5C, 5A PAT 55, 4P 5 D3C, 3P 5S 3 D4C II 3S D5H XL D4B, 5A D5R XL D5R LGP 53 D4H III

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C, 613G

    pipelayer
    561N, 561M

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H, 962G

    skidders
    527GR, 527GROEM

    wheel-type loader
    950H, 966H, 966M, 950G, 950B, 936E, 950B/950E 950F, 962G, 962H, 950K, 950F II 962G II 936, 962K, 960F, 966C, G936, 950E, 936F, 950G II 966K, 966L, 966R

    track-type loader
    931C II 931, 935B, 931C, 931B, 935C II 935C

    wheel-type skidder
    518, 120C

    track-type skidder
    125C 527 517 120C, D4HTSK III D5HTSK II

    wheel loaders
    IT62G, IT62G II IT62H, 962G

    track type tractors
    D5C, D6NXL, D5MLGP, D6NLGP