+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    416-2137: CLA SFT-PENGGERAK

    Nomor Suku Cadang: 416-2137
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Classic Drive Train Shaft

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    com
    826G II 826K, 825K, 826G, 825G II

    cold
    PM-465

    skidders
    520D

    wtt
    824K, 824G II

    wheel loaders
    980K, 982M, 980GII, 980H, 980G, 980L

    wheel dozers
    824H, 824K, 824G

    compactors
    825G, 825H, 826H, 825K, 826K, 825KLRC 826GII

    wtl
    982M, 980H, 986H, 980M, 980G II 980G, 986K, 980K HLG 980K