+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    416-2489: ROCKER ARM A

    Nomor Suku Cadang: 416-2489
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Intake Rocker Arm

    Keterangan:

    • Rocker arm dioperasikan oleh pushrod dari camshaft dan menggerakkan katup, membuka dan menutupnya sehingga bahan bakar dan udara dapat masuk dan gas buang dapat keluar dari ruang pembakaran


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 104,14
    • Panjang (in.): 5,8
    • Panjang (mm): 147,32
    • Tinggi (in): 2,6
    • Tinggi (mm): 66,04
    3500
    G3512H G3516H G3520

    engine - generator set
    G3520H G3516H G3516C