Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda416-3761: MUR KUNCI-HEX
Beranda416-3761: MUR KUNCI-HEX
416-3761: MUR KUNCI-HEX

Merek: Cat

fallback-image
416-3761: MUR KUNCI-HEX

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 416-3761

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Antikarat
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Class or Grade: Austenitic ISO 3506-2-A4
Drive (in): 0.748
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,472
Drive (mm): 19,0
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 416-3761

TRANSMISI KAPAL LAUT

C8.7

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti