+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    416-7115: RUMAH-COMP

    Nomor Suku Cadang: 416-7115
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rumah Kompresor Turbocharger

    Keterangan:

    • Rumah adalah komponen penting pada kompresor turbocharger yang meningkatkan massa udara masuk yang memasuki ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 419,1
    • Panjang (in.): 17,8
    • Panjang (mm): 452,1
    • Tinggi (in): 7,5
    • Tinggi (mm): 190,5
    off-highway truck
    797F, 797B, 795F AC 797