+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-4494: BRG-ALIN-CLA

    Nomor Suku Cadang: 417-4494
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bearing Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    wheel tractor-scraper
    615C, 627, 641, 627B, 613, 637D, 615C II 621R, 623, 621, 666B, 651, 623B, 613C, 631C, 633D, 613C II 637, 641B, 613B, 621B, 657, 615, 633C, 631D, 611, 657B, 657E, 651B, 666

    pipelayer
    571G, 561D, 572G

    motor grader
    140G, 16G, 12G, 16, 130G, 14G, 120G, 160G

    wheel-type loader
    930R, 930, 950E, 950B, 950, 988, 966D, 950B/950E 920, 966E, 930T, 992, 992B, 980C

    engine - industrial
    3160

    track type tractors
    D6E2000, D6G, D6D

    off-highway truck
    769, 772, 768B, 773, 769B

    track-type tractor
    D6D, 163 D7G, D6E 6S D5B, D4E, D7F, 4 153 6 143 4A D6G, D9H, 140, 6A 4S 5S 141 D6D SR 55, D6F SR D4E SR 5 D5E, D7G2 D6G2 LGP D6G2 XL D6E SR D6G SR 5A

    engine - machine
    3306

    wheel dozer
    824B, 834, 824

    track-type loader
    977K, 977L, 955L, 977 951, 983, 955

    wheel loaders
    980C

    earthmoving compactor
    825B, 826B