+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-4496: CLA BOLA BEARING

    Nomor Suku Cadang: 417-4496
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bearing Bola Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Bearing Bola Cat® (Satu Baris)
    pipelayers
    589

    track-type tractor
    59 9 D8L, 9S 8S 8 58 D10R, D10T2, D10T, 9C 8U 8A 9U

    wheel-type loader
    980C

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    983B

    wheel loaders
    980GII

    track type tractors
    D8L, D9L

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825