+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-4505: BEARING-RLR-CLA

    Nomor Suku Cadang: 417-4505
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Bearing Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Roller Bearing Silindris Cat®
    wheel tractor scrapers
    660

    wheel tractor-scraper
    657B, 651, 657, 641, 666B, 666, 613

    pipelayer
    561C, 561B

    motor grader
    140, 12F, 120B, 16, 120, 14E, 12E, 140B

    wheel-type loader
    930, 920

    wheel-type skidder
    120C, 528, 518, 518C, 530B

    track type tractors
    D5B, D4E, D6DLGP, D4DSA, D6D

    motor graders
    112F

    off-highway truck
    773, 769B, 769, 768B, 772

    pipelayers
    561C

    track-type tractor
    D4E, D9T, 140, D5, D4D, 6S D6C, D6D, D5B, 4A 143 D4E SR 6 4 D7G, 141 163 D9R, 4S D6E SR 153 6A 5 D5E, D7F, D6D SR

    skidders
    528B

    track-type loader
    951B, 941B, 951C, 941, 977D, 977 951, 955C

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel loaders
    920