+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-4516: BEARING-RLR-CLA

    Nomor Suku Cadang: 417-4516
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Bearing Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Roller Bearing Silindris Cat®
    pipelayers
    572G, 571A, 571G

    track-type tractor
    D7G, D7F, D7G2 D7E1970

    pipelayer
    572G, 571G

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    966M XE 966K, 972M XE 966K XE

    track-type loader
    955H, 983, 977H, 977A

    wheel loaders
    972MXE, 966MXE

    track loaders
    983B

    track type tractors
    D7G, D7F, D7G2 D7E1970