+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-4529: RACE-OTR-CLA

    Nomor Suku Cadang: 417-4529
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Classic Roller Bearing

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Cat® Cylindrical Roller Bearing (Outer Race)
    track-type tractor
    D5H, 55, D5H XL 5S 5 5P 5A

    wheel tractor-scraper
    627E, 615C, 637E, 611, 615C II

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966F, 972G, 966F II 966G

    wheel dozer
    814B

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    articulated dump truck
    D20D, D30D, D250E, D350D, D25D, D25C, D300D, D250D, D250E II D300B, D250B, D35C, D300E II D30C, D300E, D350C

    earthmoving compactor
    816B, 815B