+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-9465: KOPLING-CLA

    Nomor Suku Cadang: 417-9465
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kopling Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    pipelayers
    572R II 578, 589, 572R, 587R, 587T, 583R

    track-type tractor
    8U D7R II 8 56H D11R, D6H II D6H XR 6S D6R, D6H, D7R, 9S D6R II 11U D9R, D10N, D9N, D7H, 56 7S 59 8S 11SU D11T, 7SU 7U 7 9U 8A 6A 7A D8L, 9SU 10U 9 9C 10 6SU 59N 58 6 D10R, 11 D9L, 57H D6H XL 58L D11N, 10SU 59L D6RXL, D9RLRC, D6RLGP, D6HIIXL, D6HIIXR

    pipelayer
    572R II 578, 589, 572R, 587R, 587T, 583R

    track type tractors
    8U D7R II 8 56H D11R, D6H II D6H XR 6S D6R, D6H, D7R, 9S D6R II 11U D9R, D10N, D9N, D7H, 56 7S 59 8S 11SU D11T, 7SU 7U 7 9U 8A 6A 7A D8L, 9SU 10U 9 9C 10 6SU 59N 58 6 D10R, 11 D9L, 57H D6H XL 58L D11N, 10SU 59L D6RXL, D9RLRC, D6RLGP, D6HIIXL, D6HIIXR