+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-9491: CLA BOLA BEARING

    Nomor Suku Cadang: 417-9491
    Merek: Yellowmark
    Mengambil Harga.....

    Bearing Bola Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    wheel-type loader
    966F II 972G II 966G II 972G, 970F, 966G, 966K, 966H, 972H, 966F, 972K

    wheel dozer
    814F II 814K, 814F, 8A4K 814B

    wheel-type skidder
    545C, 535B, 535C, 545, 525, 525B, 525C

    earthmoving compactor
    816K, 815F, 815F II 815K, 816F, 815B, 816F II 816B