+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-9494: CLA BOLA BEARING

    Nomor Suku Cadang: 417-9494
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bearing Bola Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Bearing Bola Cat® (Satu Baris)
    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G, 988F, 982M, 980H, 980L, 988K, 986H, 986K, 980G II 988B, 980M, 980K HLG 980K, 988G, 988F II 980F, 988H, 980F II

    track type tractors
    D10N

    compactors
    836H, 825K, 826K, 836, 836G, 825H, 826GII

    articulated dump truck
    D400E, D40D, D400D, D350E II

    articulated trucks
    D350E, D44

    underground articulated trucks
    AD30

    track-type tractor
    10 58L D9R, 9 59N 59L D9T, 10SU 9U 10U 59 9SU D10N, D9N

    wheel dozer
    834H, 834K, 824K, 834B, 834G, 834U 834S 824G II 824C, 824G

    wheel loaders
    980G, 988F, 982M, 980H, 980L, 988K, 986H, 986K, 980G II 988B, 980M, 980K HLG 980K, 988G, 988F II 980F, 988H, 980F II

    wheel dozers
    824H, 834G, 824K

    earthmoving compactor
    826K, 826H, 836K, 836G, 825K, 825G, 825C, 826G, 826G II 826C, 836, 825G II