+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-9497: NDL-BEARING-CLA

    Nomor Suku Cadang: 417-9497
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Bearing Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Cat® Radial Needle Roller and Cage Assembly, high strength cage and closer ...
    wheel tractor scrapers
    613CIIOEM

    pipelayer
    561M, 561N

    wheel tractor-scraper
    637G, 657E, 631G, 657G, 631K, 613C, 637K, 633E II 613C II 637E, 613G, 631E

    wheel-type loader
    950G II 950G, 966M, 950K, 962G, 962K, 966H, 960F, 962G II 966L, 962H, 950B, 950H, 950B/950E 972K, 950F II 966K, 972M XE 950E, 966M XE 950F, 966K XE

    track type tractors
    D5MLGP, D6NXL

    challenger
    85E, 75D, 65D, 95E, 75C, 85D, 85C, 65C, 65E, 75E

    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H, IT62G

    track-type tractor
    D6N XL D6N LGP D7E, D6M D6N D6N OEM D5N D5H, D5R2 D5R XL D5H XL D4H III D4H XL D7E LGP D5M D5R LGP

    skidders
    527GROEM

    ag tractors
    75E

    track-type skidder
    D4HTSK III D5HTSK II 517 527

    wheel loaders
    966HOEM, 950H