+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    418-2063: AS MANIFOLD

    Nomor Suku Cadang: 418-2063
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Manifold

    Keterangan:

    • Manifold ini mengukur tekanan diferensial dan absolut antara inlet dan outlet Filter Partikulat Diesel

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 53,34
    • Panjang (in.): 2,6
    • Panjang (mm): 66,04
    • Tinggi (in): 4,2
    • Tinggi (mm): 106,68
    engine - industrial
    C13