+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    418-2205: GP POMPA-PIST

    Nomor Suku Cadang: 418-2205
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kapasitas Variabel Pompa Piston Aksial

    Keterangan:
    Pompa hidraulik menghasilkan aliran cairan dalam sistem hidraulik.

    Atribut:
    Pompa hidraulik didesain secara presisi untuk beroperasi di sistem hidraulik guna memenuhi persyaratan produk utama untuk kinerja, keandalan, ketahanan, biaya pengoperasian, dan produktivitas alat berat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pompa Hidraulik didesain untuk persyaratan alat berat spesifik.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 279,4
    • Panjang (in.): 12
    • Panjang (mm): 304,8
    • Tinggi (in): 10
    • Tinggi (mm): 254
    forest products
    553C, 563C, 2570C, 2670C, 2470C, 573D, 2570D, 563D, 2670D, 586C, 573C, 2864C