Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaFilter & CairanFilterFilter UdaraFilter Udara Kabin419-0117: Filter Udara Kabin
BerandaFilter & CairanFilterFilter UdaraFilter Udara Kabin419-0117: Filter Udara Kabin
419-0117: Filter Udara Kabin

Filter Udara Kabin Efisiensi Standar

Merek: Cat

fallback-image
419-0117: Filter Udara Kabin

Filter Udara Kabin Efisiensi Standar

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 419-0117

Unit Pengukuran

ASMetrik
Media Type: MERV 16
Height with Seal (in): 8.858
Height without Seal (in): 8.858
Type: Cartridge
Material: Plastic Plastic
Height without Seal (mm): 225
Height with Seal (mm): 225
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 419-0117

WHEEL DOZER

854K 844K

WHEEL LOADER

990K 993K 992K 994H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti